text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M5
H=Altura
14,5
L=Longitud de la rosca
10
D3
12
D4
8
H1
10
K
8

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero.
Versión
Perno roscado cincado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron