text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
30
D=Rosca
M8
H=Altura
18
L=Longitud de la rosca
25
D3
15
D4
12
H1
11
K
11

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero.
Versión
Perno roscado cincado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron