{"product":{"productId":"agid.3330","price":2.47,"name":"BOTÓN MOLETEADO TA.2 D=M08, D1=26,H=26, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO INOXIDABLE,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- 7 variantes de color
Unidad de venta
2,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M8
H=Altura
26
T=Profundidad de rosca
14
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
18
D3
23
H1
9,5
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.