text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
0
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie componente
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D=Rosca
M6
H=Altura
11,5
L=Longitud de la rosca
10
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron