text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
0
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
latón
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D=Rosca
M5
H=Altura
11,5
T=Profundidad de rosca
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3

Descripción

Material

Empuñadura de termoplástico.

Casquillo de latón o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura gris antracita.
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron