{"product":{"productId":"agid.14690","price":1.13,"name":"BOTÓN MOLETEADO TA.0 D=M05X10, H=11,5,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
0
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D=Rosca
M5
H=Altura
11,5
L=Longitud de la rosca
10
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.