text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
agujero de referencia
Versión 1
Sujeción con tornillo prisionero
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
gris claro RAL 7035
Superficie cuerpo de base
anodizado
D1=Diámetro exterior
42
D=Perforación
12
H=Altura
24,5
T=Profundidad de perforación
15
D4
M5
H2
8,5

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio.
Cubierta termoplástica PA6.
Tornillo de sujeción de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base negro anodizado.
Cubierta gris claro RAL 7035.
Tornillo de sujeción de acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron