{"product":{"productId":"agid.17827","price":13.4,"name":"BOTÓN MOLETEADO SUJECIÓN CONTORNI.SUJEC. D1=42, D=14, H=24,5,ALUMINIO NEGRO ANODIZADO,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS RAL7035"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
Sujeción con tornillo prisionero
aluminio
Negro
anodizado
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Tamaño de la rosca: M4 y M5
Unidad de venta
13,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
agujero de referencia
Versión 1
Sujeción con tornillo prisionero
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
gris claro RAL 7035
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
D1=Diámetro exterior
42
D=Perforación
14
H=Altura
24,5
T=Profundidad de perforación
15
D4
M5
H2
8,5
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Cubierta termoplástica PA6.
Tornillo de sujeción de acero inoxidable.
Cubierta termoplástica PA6.
Tornillo de sujeción de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base negro anodizado.
Cubierta gris claro RAL 7035.
Tornillo de sujeción de acabado natural.
Cubierta gris claro RAL 7035.
Tornillo de sujeción de acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.