{"product":{"productId":"agid.20415","price":1.06,"name":"BOTÓN MOLETEADO D=M06 D1=26, FORMA:CDUROPLAST, NEGRO, COMP:PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
duroplast
Negro
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Forma C: agujero ciego roscado (plástico)
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
C
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
plástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M6
D2
17
H
20
H1
14
T
9
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.