text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
E
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
brillante
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M8
D2
17
H
20
H1
14
T
12

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo roscado de acero inoxidable o latón.
Versión
Casquillo roscado cincado o de latón, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron