text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
L
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
brillante
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M6
L=Longitud de la rosca
15
D2
15
H
13
H1
6

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero.
Versión
Perno roscado cincado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron