{"product":{"productId":"agid.20415","price":1.22,"name":"BOTÓN MOLETEADO D=M08X20 D1=26, FORMA:LDUROPLAST, NEGRO, COMP:ACERO, BRILLANTE"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
duroplast
Negro
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Forma L: rosca exterior (acero)
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
L
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
brillante
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M8
L=Longitud de la rosca
20
D2
15
H
13
H1
6
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero.
Perno roscado de acero.
Versión
Perno roscado cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.