{"product":{"productId":"agid.3334","price":6.5,"name":"BOTÓN MOLETEADO TA.3, FORMA:A SINGRADUACIONES, D=8, D1=34, H=36,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO, CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma A: sin graduaciones
Unidad de venta
6,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
A
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
3
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
34
D=Perforación
8
H=Altura
36
T=Profundidad de perforación
14
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
31
D3
31
D4
M4
H1
17,5
H2
7
Modelo
de forma
sin graduaciones
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Versión
Casquillo cromado en azul.
Indicación
Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición
Escalas especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin graduaciones
Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.