text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
C
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
26
D=Perforación
6
H=Altura
26
T=Profundidad de perforación
10
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
23
D3
23
D4
M3
H1
12
H2
6
Modelo de forma
con graduaciones

Descripción

Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión
Casquillo cromado en azul.
Indicación
Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición
Escalas especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin graduaciones
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron