text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
1
Versión 1
con marcaje
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
aluminio
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
21
D=Perforación
5
H=Altura
26,5
T=Profundidad de perforación
17
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
32
D3
19
D4
M3
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5

Descripción

Material
Botón moleteado de termoplástico.
Arandela de aluminio.
Versión
Aluminio negro anodizado.
Indicación
La marca de flecha se graba tras la anodización. El tornillo de sujeción para la fijación del cubo asegura, además, la arandela montada. El agujero del cubo H7 garantiza un buen alojamiento en el árbol, sin juego.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción para la fijación
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron