{"product":{"productId":"agid.3337","price":12.31,"name":"BOTÓN MOLETEADO CON MARCAJE TA.2,D1=26, H=31,5, D=6, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ALUMINIO,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
con marcaje
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Es apropiado para el ajuste de diferentes posiciones de conmutación
- Marca plateada como indicación para la posición de ajuste correcta
Unidad de venta
12,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
2
Versión 1
con marcaje
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
aluminio
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
26
D=Perforación
6
H=Altura
31,5
T=Profundidad de perforación
20,5
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
40
D3
23
D4
M4
H1
15
H2
9,5
H3
5,5
Descripción
Material
Botón moleteado de termoplástico.
Arandela de aluminio.
Arandela de aluminio.
Versión
Aluminio negro anodizado.
Indicación
La marca de flecha se graba tras la anodización. El tornillo de sujeción para la fijación del cubo asegura, además, la arandela montada. El agujero del cubo H7 garantiza un buen alojamiento en el árbol, sin juego.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción para la fijación
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.