{"product":{"productId":"agid.3340","price":2.97,"name":"TUERCA MOLETEADA ALTO D=M12 D1=36 H=23,ACERO DE CORTE FÁCIL BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
Alto
acero de corte fácil
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Material: acero de corte fácil o acero inoxidable 1.4305
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Alto
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Color
del cuerpo
de base
bruñido
Llave del acero
1.0715
D1=Diámetro exterior
36
D=Rosca
M12
H=Altura
23
D3
20
K
8
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas moleteadas elevadas M12 no están previstas en la normativa oficial.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.