{"product":{"productId":"agid.3343","price":1.27,"name":"TUERCA MOLETEADA PLANO D=M05 D1=20H=5, ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
Plano
acero inoxidable
acabado natural
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Material: acero de corte fácil o acero inoxidable 1.4305
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Plano
DIN
DIN 467
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
acabado natural
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M5
H=Altura
5
D3
10
K
4
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas moleteadas planas M12 no están previstas en la normativa oficial.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.