text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro exterior
36
D=Rosca
M12
H=Altura
10
D3
20
K
8

Descripción

Material

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas moleteadas planas M12 no están previstas en la normativa oficial.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron