{"product":{"productId":"agid.3346","price":5.2,"name":"TORNILLO MOLETEADO D1=M05X25 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo moleteado
acero templado y revenido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: para espacios de sujeción reducidos
Unidad de venta
5,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D1=Rosca
M5
L=Longitud de la rosca
25
D2
16
D3
4
K
6
L1
23
L2
3
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.