text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D1=Rosca
M8
L=Longitud de la rosca
60
D2
20
D3
6
K
8
L1
57
L2
5

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron