text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
A
Versión 1
para tornillos hexagonales
Material del cuerpo de base
POM
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
17
H=Altura
5,5
Para=Para tornillos
M4
SW=Ancho de llave
7

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
Negro o naranja.
Indicación
Tornillos adecuados ISO 4014.

Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron