{"product":{"productId":"agid.18433","price":0.62,"name":"BOTÓN MOLETEADO PARA TORNILLOSHEXAGONALE D1=20 H=6,5, FORMA:A POM,NEGRO, PARA M05, SW=8"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
para tornillos hexagonales
POM
Negro
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Especialmente para el uso con tornillos ISO 4014
- Versiones de color: negro y naranja
Unidad de venta
0,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Forma
A
Versión 1
para tornillos hexagonales
Material
del cuerpo
de base
POM
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
20
H=Altura
6,5
Para=Para tornillos
M5
SW=Ancho de llave
8
Descripción
Material
Termoplástico.
Versión
Negro o naranja.
Indicación
Tornillos adecuados ISO 4014.
Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto.
Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.