{"product":{"productId":"agid.3349","price":1.12,"name":"BOTÓN MOLETEADO CON HEXÁGONO INTERIORPARA=M05, D1=16 H=6,5, TERMOPLÁSTICONEGRO"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado
con hexágono interior
termoplástico
Negro
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Especialmente apropiado para el uso con tornillos ISO 4762
- Versiones de color: negro, gris y naranja
Unidad de venta
1,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Versión 1
con hexágono interior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
16
H=Altura
6,5
Para=Para tornillo SK
M5
D2
11,5
Descripción
Material
Termoplástico.
Versión
Negro, gris o rojo.
Indicación
Tornillos adecuados ISO 4762.
Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto. Para botones moleteados de color negro no es necesario ningún código de colores.
Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto. Para botones moleteados de color negro no es necesario ningún código de colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.