text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado
Versión 1
con hexágono interior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
26
H=Altura
10
Para=Para tornillo SK
M8
D2
16

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
Negro, gris o rojo.
Indicación
Tornillos adecuados ISO 4762.

Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto. Para botones moleteados de color negro no es necesario ningún código de colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron