{"product":{"productId":"agid.3352","price":1.15,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA H=8, A=30TERMOPLÁSTICO, NEGRO, CON HEXÁGONOINTERIOR, PARA=M06"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
termoplástico
Negro
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Especialmente para el uso con tornillos ISO 4762
- Versiones de color: negro, gris y naranja
Unidad de venta
1,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Tipo de rosca
hexágono interior
Versión 2
con hexágono interior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
A=Longitud de empuñadura
30
H=Altura
8
Para=Para tornillo SK
M6
D1
13,5
Descripción
Material
Termoplástico.
Versión
Negro, gris o rojo.
Indicación
Tornillos adecuados ISO 4762.
Δ Añadir el color deseado para la empuñadura de mariposa en este punto. Para empuñaduras de mariposa de color negro no es necesario ningún código de colores.
Δ Añadir el color deseado para la empuñadura de mariposa en este punto. Para empuñaduras de mariposa de color negro no es necesario ningún código de colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.