text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Versión 1
con hexágono interior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
Para=Para tornillo SK
M6
D
38
D1
14
E
13

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
Negro o gris.
Indicación
Tornillos adecuados, ver ISO 4762.

Δ Añadir el color deseado para la empuñadura en estrella en este punto. Para empuñaduras en estrella de color negro no es necesario ningún código de colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron