{"product":{"productId":"agid.3355","price":2.39,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA CON HEXÁGONOINTERIOR TERMOPLÁSTICO, NEGRO, PARA=M08"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con hexágono interior
termoplástico
Negro
- Accesorios para tornillos de cabeza cilíndrica ISO 4762
Unidad de venta
2,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Versión 1
con hexágono interior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
Para=Para tornillo SK
M8
D
38
D1
17
E
11,5
Descripción
Material
Termoplástico.
Versión
Negro o gris.
Indicación
Tornillos adecuados, ver ISO 4762.
Δ Añadir el color deseado para la empuñadura en estrella en este punto. Para empuñaduras en estrella de color negro no es necesario ningún código de colores.
Δ Añadir el color deseado para la empuñadura en estrella en este punto. Para empuñaduras en estrella de color negro no es necesario ningún código de colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.