text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de muletilla
Versión 1
fixed T-bar
Tipo de producto
Tuerca de muletilla
DIN
DIN 6305
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
Clase de fijación
muletilla
D2
30
D3
16
D5
16
L1
40
L2
95
L3
140

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las tuercas de muletilla con muletilla suelta tienen la muletilla desplazable y se pueden fijar en cualquier posición con el muelle de compresión. Los anillos limitan el recorrido de desplazamiento.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron