{"product":{"productId":"agid.3358","price":19.16,"name":"TUERCA DE MULETILLA MULETILLA SUELTAD1=M20 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tuerca de muletilla
sliding T-bar
acero
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
Unidad de venta
19,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de muletilla
Versión 1
sliding T-bar
Tipo de
producto
Tuerca de muletilla
DIN
DIN 6307
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
Clase de fijación
muletilla
D2
30
D3
16
D5
16
L1
40
L2
95
L3
140
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las tuercas de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.