{"product":{"productId":"agid.3361","price":9.48,"name":"TORNILLO DE MULETILLA MULETILLA FIJAD1=M08 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de muletilla
fixed T-bar
acero
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
Unidad de venta
9,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de muletilla
Versión 1
fixed T-bar
Tipo de
producto
Tornillo de muletilla
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
Clase de fijación
muletilla
D2
14
D3
6
D4
6
L1
50
L2
12
L3
60
L4
3
L5
35
Z2
7,5
mín. α
4°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido, pivote opresor endurecido.
Indicación
Las tornillos de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.