text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de muletilla
Versión 1
fixed T-bar
Tipo de producto
Tornillo de muletilla
DIN
-
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
Clase de fijación
muletilla
D2
18
D3
8
D4
8
L1
70
L2
14
L3
80
L4
3,6
L5
50
Z2
9
mín. α

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido, pivote opresor endurecido.
Indicación
Las tornillos de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron