{"product":{"productId":"agid.3361","price":15.47,"name":"TORNILLO DE MULETILLA MULETILLA FIJAD1=M16 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de muletilla
fixed T-bar
acero
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
Unidad de venta
15,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de muletilla
Versión 1
fixed T-bar
Tipo de
producto
Tornillo de muletilla
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
Clase de fijación
muletilla
D2
24
D3
12
D4
12
L1
75
L2
20
L3
120
L4
5,3
L5
55
Z2
12
mín. α
5°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido, pivote opresor endurecido.
Indicación
Las tornillos de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.