{"product":{"productId":"agid.3361","price":26.52,"name":"TORNILLO DE MULETILLA MULETILLA FIJAD1=M20 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de muletilla
fixed T-bar
acero
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
Unidad de venta
26,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de muletilla
Versión 1
fixed T-bar
Tipo de
producto
Tornillo de muletilla
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
Clase de fijación
muletilla
D2
30
D3
16
D4
15,5
L1
90
L2
28
L3
140
L4
5,6
L5
70
Z2
14
mín. α
4°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido, pivote opresor endurecido.
Indicación
Las tornillos de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.