{"product":{"productId":"agid.3361","price":21.17,"name":"TORNILLO DE MULETILLA MULETILLA SUELTAD1=M16 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de muletilla
sliding T-bar
acero
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
Unidad de venta
21,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de muletilla
Versión 1
sliding T-bar
Tipo de
producto
Tornillo de muletilla
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
Clase de fijación
muletilla
D2
24
D3
13
D4
12
L1
55
L2
40
L3
120
L4
5,3
L5
45
Z2
12
mín. α
5°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido, pivote opresor endurecido.
Indicación
Los tornillos de muletilla con muletilla suelta tienen la muletilla desplazable y se pueden fijar en cualquier posición con el muelle de compresión. Los anillos limitan el recorrido de desplazamiento.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.