text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
B
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
similar a DIN 6335
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
50
D=Perforación
10
H=Altura
32
D2
18

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Rectificado por vibración o pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron