{"product":{"productId":"agid.3364","price":17.95,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ A DIN6335, D=16,D1=80, H=50, FORMA:B, ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
aluminio
pulido
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- De uso universal
- Versión: rectificado por vibración o pulido
Unidad de venta
17,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
B
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
similar a DIN 6335
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
pulido
D1=Diámetro exterior
80
D=Perforación
16
H=Altura
50
D2
25
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Rectificado por vibración o pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.