{"product":{"productId":"agid.3371","price":7.51,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ A DIN6335, D1=32,D=6H=21, FORMA:C, ACERO INOXIDABLETRATADO CON CHORRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
acero inoxidable
tratado con chorro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria, farmacéutica, química, actividades al aire libre
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma C: Agujero ciego
- Versión: pulido o tratado con chorro.
Unidad de venta
7,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
C
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
similar a DIN 6335
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
tratado con chorro
D1=Diámetro exterior
32
D=Perforación
6
H=Altura
21
T=Profundidad de perforación
12
D2
12
H3
10
T1
15
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
A petición
Empuñaduras en cruz de acero inoxidable con rosca exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.