text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
C
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
similar a DIN 6335
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
tratado con chorro
D1=Diámetro exterior
63
D=Perforación
12
H=Altura
42
T=Profundidad de perforación
22
D2
20
H3
25
T1
25

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4308.

Versión
Pulido o tratado con chorro.
A petición
Empuñaduras en cruz de acero inoxidable con rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron