{"product":{"productId":"agid.3377","price":2.84,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ DIN6335, FORMA:A,D1=63, H=42, FUNDICIÓN GRIS RECTIFICADOPOR VIBRACIÓN"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
rectificado por vibración
fundición gris
rectificado por vibración
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma A: Pieza bruta
- Versión: rectificado por vibración
Unidad de venta
2,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
A
Versión 1
rectificado por vibración
DIN
DIN 6335
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
63
H=Altura
42
D2
20
H3
25
Descripción
Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.