text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
A
Versión 1
rectificado por vibración
DIN
DIN 6335
Material del cuerpo de base
fundición gris
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
100
H=Altura
65
D2
32
H3
38

Descripción

Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron