{"product":{"productId":"agid.3377","price":14.32,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ DIN6335, FORMA:DD=M20, D1=100, H=63, FUNDICIÓN GRISRECTIFICADO POR VIBRACIÓN"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
rectificado por vibración
fundición gris
rectificado por vibración
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma D: Rosca taladrada
- Versión: rectificado por vibración
Unidad de venta
14,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
rectificado por vibración
DIN
DIN 6335
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
100
D=Rosca
M20
H=Altura
63
T=Profundidad de rosca
25
D2
32
D6
21
H3
38
Descripción
Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.