text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
rectificado por vibración
DIN
DIN 6335
Material del cuerpo de base
fundición gris
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
25
T=Profundidad de perforación
15
D2
14
H3
14
T1
18

Descripción

Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron