text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
C
Tipo de rosca
perforación
DIN
DIN 6335
Material del cuerpo de base
fundición gris
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
D1=Diámetro exterior
80
D=Perforación
16
H=Altura
50
T=Profundidad de perforación
28
D2
25
H3
30
T1
32

Descripción

Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Recubierto con plástico.
Indicación
Naranja RAL 2004,
negro RAL 9005 mate.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron