{"product":{"productId":"agid.3384","price":5.44,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ DIN6335 D=M10,D1=50, H=32, FORMA:E, FUNDICIÓN GRISNARANJA RECUBIERTO PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
fundición gris
naranja
recubierto con plástico
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma E: Agujero ciego roscado
- Versiones de color: naranja y negro
Unidad de venta
5,44 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 6335
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Color
del cuerpo
de base
naranja
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
32
T=Profundidad de rosca
18
D2
18
H3
20
Descripción
Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Recubierto con plástico.
Indicación
Naranja RAL 2004,
negro RAL 9005 mate.
negro RAL 9005 mate.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.