text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Versión 1
con husillo roscado
Material del cuerpo de base
fundición gris
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
lacado
D=Rosca
M8
D1
40
D2
14
D3
6
E
14
H
25
H1
7,5
H2
3
L
47
R
5

Descripción

Material
Empuñadura en cruz de fundición gris.
Husillo roscado de acero
Versión
Empuñadura en cruz lacada.
Husillo roscado bruñido.
Indicación
El husillo roscado se enrosca en la empuñadura en cruz y se conecta a un pasador transversal.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron