{"product":{"productId":"agid.3387","price":39.86,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ CON HUSILLO ROSCADOM16, FUNDICIÓN GRIS LACADO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
con husillo roscado
fundición gris
lacado
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- De uso universal
Unidad de venta
39,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Versión 1
con husillo roscado
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
lacado
D=Rosca
M16
D1
80
D2
25
D3
12
E
30
H
50
H1
12
H2
5
L
97
R
9
Descripción
Material
Empuñadura en cruz de fundición gris.
Husillo roscado de acero
Husillo roscado de acero
Versión
Empuñadura en cruz lacada.
Husillo roscado bruñido.
Husillo roscado bruñido.
Indicación
El husillo roscado se enrosca en la empuñadura en cruz y se conecta a un pasador transversal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.