{"product":{"productId":"agid.3390","price":0.56,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ SIMILAR A DIN6335D=M05, D1=25, H=15, FORMA:K, DUROPLASTPULIDO CON UN BRILLO INTEN, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma K: con casquillo roscado
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
0,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6335
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
15
T=Profundidad de rosca
10,5
D8
12
H3
6,5
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.