text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6335
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M12
H=Altura
40
T=Profundidad de rosca
22
D8
20
H5
14
H6
23

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero saliente.
Versión
Con un brillo intenso.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron