text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
G
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
similar a DIN 6335
Material del cuerpo de base
duroplast
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
63
D=Perforación
12
H=Altura
40
T=Profundidad de perforación
25
D8
26
H3
25

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Pulido con un brillo intenso, negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron